Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 252.2 mm 257.8 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Black LDPE Tapered Cap & Plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Referência da Essentra:

10241561

Número de peça do fabricante:

39195

9 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 7,8688 €
250 + 7,4822 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

393,44 €

50 x 7,8688 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 272.5 mm
d1 252.2 mm
d2 257.8 mm
d3 247.2 mm
d4 247.8 mm
h 33.8 mm
Cor Preto
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos