Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 153.7 mm 161.5 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10241592

Número de peça do fabricante:

39649

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
135 - 674 4,5506 €
675 + 4,3233 €
Embalagem padrão: 135

Encomendar em múltiplos de 15

Preço total:

614,33 €

135 x 4,5506 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 178.9 mm
d1 153.7 mm
d2 161.5 mm
d3 152.0 mm
d4 160.0 mm
h 29.6 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos