Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 25.5 mm 29.1 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10241806

Número de peça do fabricante:

41

14372 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
350 - 3499 0,2742 €
3500 - 17499 0,1305 €
17500 + 0,124 €
Embalagem padrão: 3500

Encomendar em múltiplos de 350

Preço total:

95,97 €

350 x 0,2742 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 33.3 mm
d1 25.5 mm
d2 29.1 mm
d3 23.8 mm
d4 27.4 mm
h 19.1 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos