Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 29.6 mm 32.8 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10242810

Número de peça do fabricante:

44

15849 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 2499 0,305 €
2500 - 12499 0,1452 €
12500 + 0,138 €
Embalagem padrão: 2500

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

76,25 €

250 x 0,305 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 36.5 mm
d1 29.6 mm
d2 32.8 mm
d3 27.7 mm
d4 30.6 mm
h 19.1 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos