Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 31.1 mm 34.4 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10242902

Número de peça do fabricante:

45

23332 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 2499 0,3078 €
2500 - 12499 0,1466 €
12500 + 0,1392 €
Embalagem padrão: 2500

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

76,95 €

250 x 0,3078 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 38.1 mm
d1 31.1 mm
d2 34.4 mm
d3 29.5 mm
d4 32.8 mm
h 19.1 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos