Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 109.0 mm 113.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10103111

Número de peça do fabricante:

462570

17209 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
35 - 174 1,914 €
175 - 874 0,9114 €
875 + 0,866 €
Embalagem padrão: 175

Encomendar em múltiplos de 35

Preço total:

66,99 €

35 x 1,914 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 123.0 mm
d1 109.0 mm
d2 113.0 mm
d3 106.0 mm
d4 111.0 mm
h 27.0 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos