Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 96.5 mm 102.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão cónico vermelho foi concebido para tapar vários diâmetros internos ou externos. Fácil de instalar e remover, este artigo conta com 6 nervuras na haste para um ajuste seguro quando utilizado como tampão. A peça oferece uma excelente proteção de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10139356

Número de peça do fabricante:

464166

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 199 0,9325 €
200 - 999 0,444 €
1000 + 0,4215 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

18,65 €

20 x 0,9325 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 110.0 mm
d1 96.5 mm
d2 102.0 mm
d3 94.0 mm
d4 101.0 mm
h 31.0 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos