Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 32.8 mm 37.0 mm Azul Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão cónico azul foi concebido para tapar vários diâmetros internos ou externos. Fácil de instalar e remover, este artigo conta com 6 nervuras na haste para um ajuste seguro quando utilizado como tampão. A peça oferece uma excelente proteção de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10266267

Número de peça do fabricante:

48

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 1499 0,3514 €
1500 - 7499 0,1673 €
7500 + 0,159 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

52,71 €

150 x 0,3514 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 41.3 mm
d1 32.8 mm
d2 37.0 mm
d3 31.2 mm
d4 35.3 mm
h 25.4 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos