Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 33.3 mm 37.3 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10266878

Número de peça do fabricante:

49

7159 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,3892 €
2000 - 9999 0,1853 €
10000 + 0,1761 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

77,84 €

200 x 0,3892 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 41.3 mm
d1 33.3 mm
d2 37.3 mm
d3 31.7 mm
d4 35.5 mm
h 19.1 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos