Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 4.7 mm 8.5 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10104170

Número de peça do fabricante:

50222

130 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 9999 0,0758 €
10000 - 49999 0,0361 €
50000 + 0,0343 €
Embalagem padrão: 10000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

75,80 €

1000 x 0,0758 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 11.7 mm
d1 4.7 mm
d2 8.5 mm
d3 2.5 mm
d4 5.7 mm
h 22.5 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos