Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 38.6 mm 40.7 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10299685

Número de peça do fabricante:

54

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
170 - 1699 0,4996 €
1700 - 8499 0,2378 €
8500 + 0,226 €
Embalagem padrão: 1700

Encomendar em múltiplos de 170

Preço total:

84,93 €

170 x 0,4996 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 45.2 mm
d1 38.6 mm
d2 40.7 mm
d3 37.0 mm
d4 39.0 mm
h 19.1 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos