Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 39.6 mm 42.5 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10299692

Número de peça do fabricante:

55

18661 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 1499 0,52 €
1500 - 7499 0,2476 €
7500 + 0,2352 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

78,00 €

150 x 0,52 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 47.6 mm
d1 39.6 mm
d2 42.5 mm
d3 38.0 mm
d4 41.1 mm
h 19.1 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos