Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 40.8 mm 44.5 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10306987

Número de peça do fabricante:

56

40255 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 1499 0,5258 €
1500 - 7499 0,2504 €
7500 + 0,2378 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

78,87 €

150 x 0,5258 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 49.2 mm
d1 40.8 mm
d2 44.5 mm
d3 39.8 mm
d4 42.8 mm
h 19.1 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos