Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 45.7 mm 46.4 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10307137

Número de peça do fabricante:

59

6715 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,6274 €
2000 - 9999 0,2987 €
10000 + 0,2838 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

125,48 €

200 x 0,6274 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 51.6 mm
d1 45.7 mm
d2 46.4 mm
d3 44.1 mm
d4 44.7 mm
h 12.7 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos