Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 51.2 mm 54.5 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10309087

Número de peça do fabricante:

65

7733 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,7697 €
1000 - 4999 0,3666 €
5000 + 0,3482 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

76,97 €

100 x 0,7697 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 58.7 mm
d1 51.2 mm
d2 54.5 mm
d3 49.7 mm
d4 52.9 mm
h 19.1 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos