Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 52.4 mm 57.2 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10309094

Número de peça do fabricante:

66

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
70 - 699 0,70 €
700 - 3499 0,3332 €
3500 + 0,3165 €
Embalagem padrão: 700

Encomendar em múltiplos de 70

Preço total:

49,00 €

70 x 0,70 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 61.9 mm
d1 52.4 mm
d2 57.2 mm
d3 50.8 mm
d4 55.2 mm
h 26.2 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos