Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 8.4 mm 9.3 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10309131

Número de peça do fabricante:

7-S

31073 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,3979 €
5000 - 24999 0,1895 €
25000 + 0,18 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

198,95 €

500 x 0,3979 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 12.7 mm
d1 8.4 mm
d2 9.3 mm
d3 6.8 mm
d4 7.6 mm
h 5.6 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos