Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 60.8 mm 66.2 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10309162

Número de peça do fabricante:

73

15741 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
60 - 599 1,0951 €
600 - 2999 0,5215 €
3000 + 0,4953 €
Embalagem padrão: 600

Encomendar em múltiplos de 60

Preço total:

65,71 €

60 x 1,0951 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 66.7 mm
d1 60.8 mm
d2 66.2 mm
d3 59.2 mm
d4 64.5 mm
h 25.4 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos