Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 62.4 mm 69.9 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10309193

Número de peça do fabricante:

76

279 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
60 - 599 1,2518 €
600 - 2999 0,5961 €
3000 + 0,5663 €
Embalagem padrão: 600

Encomendar em múltiplos de 60

Preço total:

75,11 €

60 x 1,2518 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 73.0 mm
d1 62.4 mm
d2 69.9 mm
d3 60.8 mm
d4 68.2 mm
h 25.4 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos