Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 69.1 mm 76.2 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10309285

Número de peça do fabricante:

81

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 1,403 €
500 - 2499 0,6682 €
2500 + 0,6348 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

70,15 €

50 x 1,403 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 79.4 mm
d1 69.1 mm
d2 76.2 mm
d3 66.7 mm
d4 74.9 mm
h 25.4 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos