Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 75.7 mm 82.4 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10309391

Número de peça do fabricante:

85

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
40 - 399 1,5917 €
400 - 1999 0,758 €
2000 + 0,72 €
Embalagem padrão: 400

Encomendar em múltiplos de 40

Preço total:

63,67 €

40 x 1,5917 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 85.7 mm
d1 75.7 mm
d2 82.4 mm
d3 73.7 mm
d4 80.3 mm
h 25.4 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos