Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 78.5 mm 85.5 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10309629

Número de peça do fabricante:

86

1898 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
40 - 399 1,6092 €
400 - 1999 0,7662 €
2000 + 0,728 €
Embalagem padrão: 400

Encomendar em múltiplos de 40

Preço total:

64,37 €

40 x 1,6092 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 88.9 mm
d1 78.5 mm
d2 85.5 mm
d3 76.3 mm
d4 83.4 mm
h 25.4 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos