Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 88.0 mm 91.4 mm Azul

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10309650

Número de peça do fabricante:

89

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
35 - 349 2,53 €
350 - 1749 1,2048 €
1750 + 1,1442 €
Embalagem padrão: 350

Encomendar em múltiplos de 35

Preço total:

88,55 €

35 x 2,53 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 98.4 mm
d1 88.0 mm
d2 91.4 mm
d3 86.5 mm
d4 93.3 mm
h 22.4 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos