Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 9.1 mm 10.9 mm Azul

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10309667

Número de peça do fabricante:

9

9000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,4531 €
5000 - 24999 0,2158 €
25000 + 0,2049 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

226,55 €

500 x 0,4531 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 15.1 mm
d1 9.1 mm
d2 10.9 mm
d3 7.6 mm
d4 9.2 mm
h 9.5 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos