Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 152.0 mm 153.4 mm (D) Preto

A tampa e o bujão em LDPE preto foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10154922

Número de peça do fabricante:

FPL-6

517 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
15 - 149 4,9673 €
150 - 749 2,3653 €
750 + 2,2466 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 15

Preço total:

74,51 €

15 x 4,9673 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 152.0 mm
d2 153.4 mm
d3 152.0 mm
d4 152.0 mm
h 32.5 mm
Cor Preto
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos