Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 174.8 mm 178.6 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10159101

Número de peça do fabricante:

K-436

764 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 299 6,7393 €
300 - 1499 3,2093 €
1500 + 3,0486 €
Embalagem padrão: 300

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

202,18 €

30 x 6,7393 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 194.8 mm
d1 174.8 mm
d2 178.6 mm
d3 172.7 mm
d4 176.5 mm
h 13.5 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos