Menu Procurar

Tampões anti-vibração

Em stock

Tampões anti-vibração fabricados em aço com banho de zinco e borracha, disponíveis em diferentes estilos cónicos e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura Diâmetro Comprar
5,831 € - 6,134 € 92 Em stock
M8
3,2274 € - 3,3977 € 360 Em stock
M6
3,2274 € - 3,3977 € 317 Em stock
M6
33,628 € - 35,405 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
6,3954 € - 6,7297 € 103 Em stock
M8
14,285 € - 15,0375 € 40 Em stock
M8
28,602 € - 30,106 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
35,478 € - 37,348 € 5 Em stock
M12
35,478 € - 37,348 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
21,684 € - 22,8335 € 17 Em stock
M10
21,7045 € - 22,8435 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
33,628 € - 35,405 € 518 Em stock
M10
  • de 2
Amortecedor M8 30.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10305911

Intervalo de preços
6,134 € - 5,831 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Orientação
    Fêmea-macho
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M6 25.0 mm 12.0 mm Aço;Borracha

10305959

Intervalo de preços
3,3977 € - 3,2274 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Orientação
    Male to Female
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M6 25.0 mm 12.0 mm Aço;Borracha

10305997

Intervalo de preços
3,3977 € - 3,2274 €

Níveis de stock
317 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Orientação
    Fêmea-macho
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 63.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10306031

Intervalo de preços
35,405 € - 33,628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Orientação
    Male to Female
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7318190090
  • Forma da base
    Cónica
Tampões anti-vibração 30.0 mm 26.0 mm

10305775

Intervalo de preços
6,7297 € - 6,3954 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Orientação
    Male to Female
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 50.0 mm 28.0 mm Aço;Borracha

10305812

Intervalo de preços
15,0375 € - 14,285 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Orientação
    Male to Female
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 60.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10305850

Intervalo de preços
30,106 € - 28,602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Orientação
    Fêmea-macho
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M12 70.0 mm 58.0 mm Aço;Borracha

10305898

Intervalo de preços
37,348 € - 35,478 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Orientação
    Male to Female
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M12 70.0 mm 58.0 mm Aço;Borracha

10305935

Intervalo de preços
37,348 € - 35,478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Orientação
    Fêmea-macho
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 50.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10305973

Intervalo de preços
22,8335 € - 21,684 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Orientação
    Male to Female
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7318190090
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 50.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10306017

Intervalo de preços
22,8435 € - 21,7045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Orientação
    Fêmea-macho
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 63.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10306055

Intervalo de preços
35,405 € - 33,628 €

Níveis de stock
518 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Orientação
    Fêmea-macho
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7318190090
  • Forma da base
    Cónica