Menu Procurar

Tampão com aba lateral 29.5 mm 32.0 mm Natural TPE

Este tampão conta com uma patilha para puxar lateral para suporte adicional ao remover de um ajuste firme. Protege furos roscados e não roscados de danos e corrosão durante o armazenamento e transporte. Pode resistir a temperaturas de -40 °C a 135 °C. Em cor natural e fabricado em TPE.
Referência da Essentra:

20572860

Número de peça do fabricante:

20572860

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,1054 €
2000 - 9999 0,0753 €
10000 + 0,0678 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

21,08 €

200 x 0,1054 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 29.5 mm
d2 32.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Cor Natural
Material TPE
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos