Menu Procurar

Tampão Slottex 17.0 mm Roscas métricas M12 x 1 Amarelo Polietileno de baixa densidade

O tampão Slottex amarelo conta com um anel vedante duplo na parte inferior da falange que proporciona uma vedação positiva. A sua cabeça foi concebida para não acumular líquidos. Pode ser instalado rápida e facilmente com uma aparafusadora, chave inglesa, de caixa ou Allen. Fabricado em LDPE e utilizado para roscas métricas.
Referência da Essentra:

20597955

Número de peça do fabricante:

20597955

4000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,1479 €
5000 - 24999 0,1057 €
25000 + 0,0951 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

73,95 €

500 x 0,1479 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 10.0 mm
Padrão de rosca compatível Métrico
Cor Amarelo
Material completo Polietileno de baixa densidade
Tipo 2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos