Menu Procurar

Tampão Slottex 26.0 mm Roscas métricas M20 x 1.5 Amarelo Polietileno de baixa densidade

O tampão Slottex amarelo conta com um anel vedante duplo na parte inferior da falange que proporciona uma vedação positiva. A sua cabeça foi concebida para não acumular líquidos. Pode ser instalado rápida e facilmente com uma aparafusadora, chave inglesa, de caixa ou Allen. Fabricado em LDPE e utilizado para roscas métricas.
Referência da Essentra:

20598006

Número de peça do fabricante:

20598006

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 2999 0,179 €
3000 - 14999 0,1279 €
15000 + 0,1151 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

53,70 €

300 x 0,179 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW 15.0 mm
Padrão de rosca compatível Métrico
Cor Amarelo
Material completo Polietileno de baixa densidade
Tipo 2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos