Menu Procurar

Tampão Slottex 14.5 mm Roscas métricas M10 x 1.0 Amarelo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referência da Essentra:

10253816

Número de peça do fabricante:

462837

17826 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,2347 €
5000 - 24999 0,1117 €
25000 + 0,1061 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

117,35 €

500 x 0,2347 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Padrão de rosca compatível Métrico
Cor Amarelo
Material completo Poliamida
Tipo 3
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos