Menu Procurar

Tampão Slottex 50.0 mm Roscas BSP 1-1/4-11 Amarelo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referência da Essentra:

10253847

Número de peça do fabricante:

462853

18268 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,9005 €
1000 - 4999 0,4288 €
5000 + 0,4073 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

90,05 €

100 x 0,9005 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Padrão de rosca compatível BSP Threads
Cor Amarelo
Material completo Poliamida
Tipo 3
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos