Menu Procurar

Tampão Slottex 26.0 mm Roscas UNF 3/4-16 Amarelo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referência da Essentra:

10262139

Número de peça do fabricante:

466953

13076 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 2999 0,3573 €
3000 - 14999 0,1701 €
15000 + 0,1616 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

107,19 €

300 x 0,3573 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Padrão de rosca compatível UNF Threads
Cor Amarelo
Material completo Poliamida
Tipo 3
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos