Menu Procurar

Tampão Slottex 33.0 mm Roscas métricas M27 x 1.5 Amarelo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referência da Essentra:

10262306

Número de peça do fabricante:

466977

13644 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2932 €
2500 + 0,2786 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

146,60 €

500 x 0,2932 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Padrão de rosca compatível Métrico
Cor Amarelo
Material completo Poliamida
Tipo 3
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos