Menu Procurar

Tira passa-fios 6.6 mm 6.6 mm 6.1 mm PE Natural

This serrated grommet strip protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. The serrated edge gives flexibility to the strip, making it more suitable for irregular panel shapes.
Referência da Essentra:

10268339

Número de peça do fabricante:

49092

12 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 99,47 €
5 + 94,50 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

99,47 €

1 x 99,47 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Forma Serrilhado
Tipo Serrated Lengths
Altura do canal 4.3 mm
Largura interna 6.6 mm
Comprimento 9.8 mm
Comprimento total 25.0 m
Largura total 9.8 mm
Material completo Polietileno
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos