Menu Procurar

Tira passa-fios 1.1 mm 1.4 mm 5.5 mm Aço inoxidável Preto

This continuous grommet is made from 304 stainless steel coated with black nylon. The grommet is flexible enough to provide additional support and protection for wires passing through panels. Comes with a pink colour code strip.
Referência da Essentra:

10160640

Número de peça do fabricante:

MCGF-2N

5 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 730,48 €
5 + 693,95 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

730,48 €

1 x 730,48 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma Serrilhado
Tipo Flexível
Largura total 3.3 mm
Material completo Aço inoxidável
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Comprimento do rolo 30 m
Código do material 7307291090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos