Menu Procurar

Tira passa-fios 320.5 mm 1.3 mm

Esta tira passa-fios moldada é fabricada em nylon e fornece suporte adicional e proteção aos fios que atravessam painéis. Cumpre a norma NASM21266.
Referência da Essentra:

10160664

Número de peça do fabricante:

MGS-1-01

5630 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6103 €
500 + 0,58 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

61,03 €

100 x 0,6103 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Forma Serrilhado
Tipo Flexível
Altura do canal 2.5 mm
Largura interna 1.4 mm
Comprimento 320.5 mm
Comprimento total 320.5 mm
Largura total 3.8 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Especificações militares MS21266-1N
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos