Menu Procurar

Tira passa-fios 0.5 mm 0.8 mm 3.2 mm PA Natural

Esta tira de passa-fios maciça protege de arestas de painéis afiadas, que podem comprometer a segurança de peças e pessoas que entre em contacto com elas.
Referência da Essentra:

10019665

Número de peça do fabricante:

NGSE-1

1050 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 1,397 €
150 + 1,327 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

41,91 €

30 x 1,397 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo Solid Lengths
Altura do canal 0.8 mm
Comprimento 4.4 mm
Comprimento total 30.0 m
Material completo Poliamida 6
Comprimento do rolo 30 m
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos