Menu Procurar

Tira passa-fios 3.1 mm 12.7 mm TPE Preto

This rubber edge grommet is made from black TPE and can be placed around rough panel edges to protect the safety of parts and people that come in contact with them.
Referência da Essentra:

10166055

Número de peça do fabricante:

RG-3

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 752,15 €
5 + 714,54 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

752,15 €

1 x 752,15 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma Não serrilhado
Tipo Flexível
Altura do canal 9.5 mm
Largura interna 2.3 mm
Largura total 8.2 mm
Material completo Elastómero termoplástico
Comprimento do rolo 30 m
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos