10301647
550967
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 14,39 € |
50 - 249 | 6,86 € |
250 + | 6,51 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 8.2 mm |
---|---|
Altura da base | 0.323 in |
Diâmetro da base | 20.0 mm |
Diâmetro da base | 0.787 in |
Altura da cabeça | 2.5 mm |
Altura da cabeça | 0.098 in |
Diâmetro da esfera | 12.7 mm |
Diâmetro da esfera | 0.5 in |
Diâmetro do furo | 2.8 mm |
Diâmetro do furo | 0.11 in |
Diâmetro da flange | 31.0 mm |
Diâmetro da flange | 1.22 in |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 4.0 kg |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 4.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 8.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 17.6 lbs |
Código do material | 7326909890 |
Altura geral | 15.2 mm |
Altura geral | 0.598 in |
Material da esfera | Aço inoxidável |
Número de furos de montagem | 2 |
Tipo | Transferência de esfera - baixo perfil |
Orientação | Para cima / para baixo |
Cor | Natural |
Método de montagem | Suporte de flange escareado |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.