Menu Procurar

Transferência de esfera - baixo perfil

Em stock

A gama de esferas de transferência de baixo perfil da Essentra tem uma fixação de flange e um orifício de saída para a sujidade. São lubrificados, pelo que não há necessidade de mais cuidados. Disponíveis em rolamentos de carga de aço carbono, nylon e aço inoxidável.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da esfera Altura do corpo Capacidade de carga da esfera rebaixada Altura da base Capacidade de carga da esfera subida Comprar
14,5872 € - 32,242 € 98 Em stock
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
15,2536 € - 33,7336 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
18,7444 € - 41,445 € 79 Em stock
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
28.3 mm
100.0 kg
30.2 mm
340.0 kg
27,4362 € - 28,8845 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
23,8218 € - 25,0701 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.7 mm
21.4 mm
60.0 kg
24.6 mm
140.0 kg
Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
6,7806 € - 14,9892 € 5 Em stock
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
5,1356 € - 5,4054 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
13,5611 € - 29,9783 € 5 Em stock
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
18,7444 € - 41,445 € 12 Em stock
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
6,7763 € - 7,141 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
8,325 € - 18,3953 € 20 Em stock
15.8 mm
10.2 mm
4.0 kg
8.3 mm
8.0 kg
10,3242 € - 22,817 € 34 Em stock
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
20.0 kg
5,4519 € - 5,7371 € 110 Em stock
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
6,6858 € - 14,7785 € 36 Em stock
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
6,2677 € - 6,5992 € 39 Em stock
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
10,7448 € - 11,3084 € 146 Em stock
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302514

Intervalo de preços
32,242 € - 14,5872 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Altura da base
    15.8 mm
  • Diâmetro da base
    38.1 mm
  • Altura da cabeça
    6.3 mm
  • Altura do corpo
    14.2 mm
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
Unidades esféricas de transferência 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301661

Intervalo de preços
33,7336 € - 15,2536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    8.3 mm
  • Diâmetro da base
    23.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Altura do corpo
    10.2 mm
  • Diâmetro da esfera
    15.8 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301708

Intervalo de preços
41,445 € - 18,7444 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • Altura da base
    15.8 mm
  • Diâmetro da base
    38.1 mm
  • Altura da cabeça
    6.3 mm
  • Altura do corpo
    14.2 mm
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
Unidades esféricas de transferência 58.5 mm (A) 76.5 mm

10302309


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    30.2 mm
  • Diâmetro da base
    76.5 mm
  • Altura da cabeça
    14.3 mm
  • Altura do corpo
    28.3 mm
  • Diâmetro da esfera
    50.8 mm
Unidades esféricas de transferência 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302293

Intervalo de preços
28,8845 € - 27,4362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    19.9 mm
  • Diâmetro da base
    46.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Altura do corpo
    16.2 mm
  • Diâmetro da esfera
    31.7 mm
Unidades esféricas de transferência 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

10302286

Intervalo de preços
25,0701 € - 23,8218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    24.6 mm
  • Diâmetro da base
    56.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.7 mm
  • Altura do corpo
    21.4 mm
  • Diâmetro da esfera
    39.7 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302507


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    15.8 mm
  • Diâmetro da base
    38.1 mm
  • Altura da cabeça
    6.3 mm
  • Altura do corpo
    14.2 mm
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301692

Intervalo de preços
14,9892 € - 6,7806 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Altura da base
    15.8 mm
  • Diâmetro da base
    38.1 mm
  • Altura da cabeça
    6.3 mm
  • Altura do corpo
    14.2 mm
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
Unidades esféricas de transferência 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301630

Intervalo de preços
5,4054 € - 5,1356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    8.2 mm
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Altura do corpo
    7.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    12.7 mm
Unidades esféricas de transferência 22.0 mm (A) 30.0 mm

10301685

Intervalo de preços
29,9783 € - 13,5611 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Altura do corpo
    10.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    19.0 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301722

Intervalo de preços
41,445 € - 18,7444 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Altura da base
    15.8 mm
  • Diâmetro da base
    38.1 mm
  • Altura da cabeça
    6.3 mm
  • Altura do corpo
    14.2 mm
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301715

Intervalo de preços
7,141 € - 6,7763 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    15.8 mm
  • Diâmetro da base
    38.1 mm
  • Altura da cabeça
    6.3 mm
  • Altura do corpo
    14.2 mm
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
Unidades esféricas de transferência 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10302484

Intervalo de preços
18,3953 € - 8,325 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Altura da base
    8.3 mm
  • Diâmetro da base
    23.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Altura do corpo
    10.2 mm
  • Diâmetro da esfera
    15.8 mm
Unidades esféricas de transferência 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10302491

Intervalo de preços
22,817 € - 10,3242 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Altura do corpo
    10.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    19.0 mm
Unidades esféricas de transferência 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301654

Intervalo de preços
5,7371 € - 5,4519 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Altura da base
    8.3 mm
  • Diâmetro da base
    23.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Altura do corpo
    10.2 mm
  • Diâmetro da esfera
    15.8 mm
Unidades esféricas de transferência 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301647

Intervalo de preços
14,7785 € - 6,6858 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Altura da base
    8.2 mm
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Altura do corpo
    7.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    12.7 mm
Unidades esféricas de transferência 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10301678

Intervalo de preços
6,5992 € - 6,2677 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Altura do corpo
    10.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    19.0 mm
Unidades esféricas de transferência 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302279

Intervalo de preços
11,3084 € - 10,7448 €

Níveis de stock
146 Em stock
Características
  • Altura da base
    19.9 mm
  • Diâmetro da base
    46.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Altura do corpo
    16.2 mm
  • Diâmetro da esfera
    31.7 mm