10301661
550969
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 31,89 € |
50 - 249 | 15,18 € |
250 + | 14,42 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 8.3 mm |
---|---|
Altura da base | 0.327 in |
Diâmetro da base | 23.0 mm |
Diâmetro da base | 0.906 in |
Altura da cabeça | 4.0 mm |
Altura da cabeça | 0.157 in |
Diâmetro da esfera | 15.8 mm |
Diâmetro da esfera | 0.622 in |
Diâmetro do furo | 3.5 mm |
Diâmetro do furo | 0.138 in |
Diâmetro da flange | 41.3 mm |
Diâmetro da flange | 1.626 in |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 6.0 kg |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 6.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 12.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 26.5 lbs |
Código do material | 7326909890 |
Altura geral | 18.5 mm |
Altura geral | 0.728 in |
Material da esfera | Aço inoxidável |
Número de furos de montagem | 2 |
Tipo | Transferência de esfera - baixo perfil |
Orientação | Para cima / para baixo |
Cor | Natural |
Método de montagem | Suporte de flange escareado |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.