10301678
550970
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 249 | 6,2386 € |
250 + | 5,9252 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 12.0 mm |
---|---|
Altura da base | 0.472 in |
Diâmetro da base | 30.0 mm |
Diâmetro da base | 1.181 in |
Altura da cabeça | 3.2 mm |
Altura da cabeça | 0.126 in |
Diâmetro da esfera | 19.0 mm |
Diâmetro da esfera | 0.748 in |
Diâmetro do furo | 5.1 mm |
Diâmetro do furo | 0.201 in |
Diâmetro da flange | 61.0 mm |
Diâmetro da flange | 2.402 in |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 10.0 kg |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 10.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 25.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 55.1 lbs |
Código do material | 8301300000 |
Altura geral | 22.0 mm |
Altura geral | 0.866 in |
Material da esfera | Aço carbono |
Número de furos de montagem | 3 |
Tipo | Transferência de esfera - baixo perfil |
Orientação | Para cima / para baixo |
Cor | Natural |
Método de montagem | Suporte de flange escareado |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.