Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

Esta unidade de transferência esférica de baixo perfil contém rolamentos de aço carbono e pode ser aparafusada no lugar na aplicação. Pode ser utilizada em aplicações, incluindo tratamento de carga e bagagem, linhas de montagem e carregamento de máquinas.
Referência da Essentra:

10301692

Número de peça do fabricante:

550972

55 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 14,17 €
25 - 124 6,75 €
125 + 6,41 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

14,17 €

1 x 14,17 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 15.8 mm
Diâmetro da base 38.1 mm
Altura da cabeça 6.3 mm
Diâmetro da esfera 25.4 mm
Diâmetro do furo 5.1 mm
Diâmetro da flange 73.0 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 25.0 kg
Capacidade de carga da esfera subida 55.0 kg
Código do material 7326909890
Altura geral 30.0 mm
Material da esfera Aço carbono
Número de furos de montagem 3
Tipo Transferência de esfera - baixo perfil
Orientação Para cima / para baixo
Cor Natural
Método de montagem Suporte de flange escareado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos