Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

Esta unidade de transferência esférica de baixo perfil contém rolamentos de aço carbono e pode ser aparafusada no lugar na aplicação. Pode ser utilizada em aplicações, incluindo tratamento de carga e bagagem, linhas de montagem e carregamento de máquinas.
Referência da Essentra:

10302279

Número de peça do fabricante:

551030

146 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 10,6904 €
125 + 10,1576 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

267,26 €

25 x 10,6904 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 19.9 mm
Diâmetro da base 46.5 mm
Altura da cabeça 8.0 mm
Diâmetro da esfera 31.7 mm
Diâmetro do furo 5.1 mm
Diâmetro da flange 73.7 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 55.0 kg
Capacidade de carga da esfera subida 125.0 kg
Código do material 8301300000
Altura geral 36.1 mm
Material da esfera Aço carbono
Número de furos de montagem 3
Tipo Transferência de esfera - baixo perfil
Orientação Para cima / para baixo
Cor Natural
Método de montagem Suporte de flange escareado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos