10302286
551031
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
5 - 24 | 23,70 € |
25 + | 22,52 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 24.6 mm |
---|---|
Altura da base | 0.969 in |
Diâmetro da base | 56.5 mm |
Diâmetro da base | 2.224 in |
Altura da cabeça | 8.7 mm |
Altura da cabeça | 0.343 in |
Diâmetro da esfera | 39.7 mm |
Diâmetro da esfera | 1.563 in |
Diâmetro do furo | 7.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.276 in |
Diâmetro da flange | 89.0 mm |
Diâmetro da flange | 3.504 in |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 60.0 kg |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 60.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 140.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 308.6 lbs |
Código do material | 8301300000 |
Altura geral | 46.0 mm |
Altura geral | 1.811 in |
Material da esfera | Aço carbono |
Número de furos de montagem | 3 |
Tipo | Transferência de esfera - baixo perfil |
Orientação | Para cima / para baixo |
Cor | Natural |
Método de montagem | Suporte de flange escareado |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.