10302309
551033
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 123,90 € |
5 - 24 | 59,00 € |
25 + | 56,04 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 30.2 mm |
---|---|
Altura da base | 1.189 in |
Diâmetro da base | 76.5 mm |
Diâmetro da base | 3.012 in |
Altura da cabeça | 14.3 mm |
Altura da cabeça | 0.563 in |
Diâmetro da esfera | 50.8 mm |
Diâmetro da esfera | 2 in |
Diâmetro do furo | 8.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.315 in |
Diâmetro da flange | 120.7 mm |
Diâmetro da flange | 4.752 in |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 100.0 kg |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 100.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 340.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 749.6 lbs |
Código do material | 8301300000 |
Altura geral | 58.5 mm |
Altura geral | 2.303 in |
Material da esfera | Aço carbono |
Número de furos de montagem | 3 |
Tipo | Transferência de esfera - baixo perfil |
Orientação | Para cima / para baixo |
Cor | Natural |
Método de montagem | Suporte de flange escareado |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.