Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referência da Essentra:

10302484

Número de peça do fabricante:

551051

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 17,39 €
25 - 124 8,28 €
125 + 7,87 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

17,39 €

1 x 17,39 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 8.3 mm
Diâmetro da base 23.0 mm
Altura da cabeça 4.0 mm
Diâmetro da esfera 15.8 mm
Diâmetro do furo 3.5 mm
Diâmetro da flange 41.3 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 4.0 kg
Capacidade de carga da esfera subida 8.0 kg
Código do material 8301300000
Altura geral 18.5 mm
Material da esfera Poliamida
Número de furos de montagem 2
Tipo Transferência de esfera - baixo perfil
Orientação Para cima / para baixo
Cor Natural
Método de montagem Suporte de flange escareado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos