Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referência da Essentra:

10302491

Número de peça do fabricante:

551052

34 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 21,57 €
25 - 124 10,27 €
125 + 9,76 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

21,57 €

1 x 21,57 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 12.0 mm
Diâmetro da base 30.0 mm
Altura da cabeça 3.2 mm
Diâmetro da esfera 19.0 mm
Diâmetro do furo 5.1 mm
Diâmetro da flange 61.0 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 10.0 kg
Capacidade de carga da esfera subida 20.0 kg
Código do material 8301300000
Altura geral 13.0 mm
Material da esfera Poliamida
Número de furos de montagem 3
Tipo Transferência de esfera - baixo perfil
Orientação Para cima / para baixo
Cor Natural
Método de montagem Suporte de flange escareado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos