10302514
551054
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 30,48 € |
25 - 124 | 14,52 € |
125 + | 13,79 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 15.8 mm |
---|---|
Altura da base | 0.622 in |
Diâmetro da base | 38.1 mm |
Diâmetro da base | 1.5 in |
Altura da cabeça | 6.3 mm |
Altura da cabeça | 0.248 in |
Diâmetro da esfera | 25.4 mm |
Diâmetro da esfera | 1 in |
Diâmetro do furo | 5.1 mm |
Diâmetro do furo | 0.201 in |
Diâmetro da flange | 73.0 mm |
Diâmetro da flange | 2.874 in |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 10.0 kg |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 10.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 25.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 55.1 lbs |
Código do material | 8301300000 |
Altura geral | 30.0 mm |
Altura geral | 1.181 in |
Material da esfera | Poliamida |
Número de furos de montagem | 2 |
Tipo | Transferência de esfera - baixo perfil |
Orientação | Para cima / para baixo |
Cor | Natural |
Método de montagem | Suporte de flange escareado |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.